카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408017164
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M20
Base Diameter 91-11mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/heavy_duty_line_solid_base_10_asmtab.prj},{NB=MOVET+45811370(hoch0)},{TYP=45811370},{BESTNR=4061408017164},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20x100},{A=34},{B=100},{D=100},{CH=24},{F=M20},{M=20},{G=20},{H=134},{H1=137},{SL=40000},{INFO=Download-Link},{TYPX=11370},{ANGX=0,[-5:5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/11370_11381_30.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_10_asmtpl.prj},{MAT=zinc_casted_silver}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid steel base Ø100
Bill of material
MOVET+4061408017164
Type
45811370
45811370
Order No.
4061408017164
4061408017164
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M20x100
M20x100
Minimum installation height machine-bottom
34
mm
Usable thread lenght
100
100
mm
Ø-Base
100
mm
Regulation key
24
mm
Ø-Thread
M20
M
20
H-Height base
20
mm
H-Total height
134
134
mm
H-Total height
137
137
mm
Machine foot load
40000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성