??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid steel base Ø100
Stückliste
MOVET+4061408010400
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
30 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
100 mm
SW Spindel
24 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
20 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
35000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen