카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408025503
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M20
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810529(hoch0)},{TYP=45810529},{BESTNR=4061408025503},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20x75},{A=36},{B=75},{D=80},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=19.5},{H=111},{H1=114},{SL=30000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10529},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10514_10541.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid base Ø80
Bill of material
MOVET+4061408025503
Type
45810529
45810529
Order No.
4061408025503
4061408025503
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M20x75
M20x75
Minimum installation height machine-bottom
36
36
mm
Usable thread lenght
75
75
mm
Ø-Base
80
mm
Regulation key
17
17
mm
Ø-Thread
M20
H-Height base
19.5
19.5
mm
H-Total height
111
111
mm
H-Total height
114
114
mm
Maschine foot load
30000
30000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성