??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid base Ø80
Stückliste
MOVET+4061408079667
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
31.5 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
80 mm
SW Spindel
17 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
19 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
30000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen