카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408025367
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M16
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810510(hoch0)},{TYP=45810510},{BESTNR=4061408025367},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x175},{A=34.5},{B=175},{D=65},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=17},{H=209.5},{H1=0.0},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10510},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10488_10511.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid base Ø65
Bill of material
MOVET+4061408025367
Type
45810510
45810510
Order No.
4061408025367
4061408025367
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M16x175
M16x175
Minimum installation height machine-bottom
34.5
mm
Usable thread lenght
175
175
mm
Ø-Base
65
mm
Regulation key
13
mm
Ø-Thread
M16
H-Height base
17
mm
H-Total height
209.5
209.5
mm
H-Total height
0.0
0.0
mm
Maschine foot load
20000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성