??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid base Ø159
Stückliste
MOVET+4061408034093
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
36 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
159 mm
SW Spindel
20 mm
Ø-Gewinde
M20
H-Fußteller
23 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
50000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen