??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Heavy duty line - Solid base Ø100 with 2 bores
Stückliste
MOVET+4061408018505
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
33 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
100 mm
SW Spindel
20 mm
Ø-Gewinde
M20
H-Fußteller
20 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
40000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen