카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408039852
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M16
Base Diameter 91-110mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810554(hoch0)},{TYP=45810554},{BESTNR=4061408039852},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x200},{A=43},{B=200},{D=100},{CH=20},{F=M16},{M=16},{G=20},{H=243},{H1=0},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10554},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10542_10593.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid base Ø100
Bill of material
MOVET+4061408039852
Type
45810554
45810554
Order No.
4061408039852
4061408039852
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M16x200
M16x200
Minimum installation height machine-bottom
43
mm
Usable thread lenght
200
200
mm
Ø-Base
100
mm
Regulation key
20
mm
Ø-Thread
M16
H-Height base
20
mm
H-Total height
243
243
mm
H-Total height
0
0
mm
Maschine foot load
35000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성