??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
Heavy Duty - für Maschinentisch
Stückliste
X41080
IBT-Artikelnummer
L
95,25 mm
B
38,04 mm
H
27 mm
Gewinde
M12
Spankraft
kN
Anzugsmoment
Nm
Material
Stahl
Gewicht ca.
g
Zolltarifnummer
84662098
EAN
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/spannsysteme-fuer-maschinentische/hd-heavy-duty/2287/x41080-hd-spannklemme-mit-pitbullklemme-messerkante?c=1106
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models