HEAPFV270
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/heapfv1830-2.prj},{NB=HEAPFV270},{CODE=HEAPFV},{TYPE=b xing},{ZTMAT=SPCC},{DBMAT=SPCC},{NYMAT=xiang jia(hei se)},{FYMAT=xiang jia(hei se)},{ZTSUR=kao qi},{DBSUR=kao qi},{A=270},{B=270},{H=110},{HZ=500},{HZL=900},{ZRPL=3~5},{GDLS=M16-L130},{WEI=12.5},{M=16},{L=130}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HEAPFV - 脚杯-减震器-气垫式-B型
明细表
HEAPFV270
代码
HEAPFV
类型
B型
主体(材质)
SPCC
支架(材质)
SPCC
耐压封口(材质)
橡胶(黑色)
防油帽(材质)
橡胶(黑色)
主体(表面处理)
烤漆
支架(表面处理)
烤漆
A
270
270
mm
B
270
270
mm
H
110
mm
荷重 Max
500
500
kg
荷重 Min
900
900
kg
自然频率
3~5
Hz
固定螺栓
M16-L130
M16-L130
M-L
参考重量
12.5
12.5
Kg/pcs
M
16
16
mm
L
130
130
mm
网址
https://www.srdfaa.com/product/1551135851664.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型