??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
HE-K-K-9 - Hubeinheit in robuster Baurt mit Kugelführung
Stückliste
MADER Stroke unit HE-K-K-9-1-32-50
Typ
Artikel-Nr.
Hub
mm
Введите значение для HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
90 mm
±0.02
72 mm
k7
Ø13 mm
D
2.1 mm
E
8.4 mm
F
M8 mm
G
16 mm
H
13.5 mm
Gewinde
J
9 mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
O
R1/8 mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
mm
W
mm
Gewinde
8 x M3
±0.02
mm
Z
mm
A1
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей