??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
HE - Heat resistant
Bill of material
100 HEK 15
Article-number
100 HEK 15
Wheel-Ø A x width B
100x40
Load capacity
80 kg
Hub width
40 mm
Fixing length
38 mm
Wheel bearing
2 Ball bearings 6202 ZZ
Bore diameter
15 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés