??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HDZNAC - 活节可折手柄 带内六角孔型
Bill of material
HDZNAC-M12-H107
Bestellnummer
HDZNAC-M12-H107
代号
HDZNAC
类型
带六角孔型
握柄部材质
PA
握柄部颜色
黑色
底座部材质
S45C
底座部表面处理
镀锌
M
12 mm
H
107 mm
L
96 mm
D
28 mm
d
22 mm
L1
24 mm
L2
21 mm
W
6 mm
参考重量
0.140 kg/pcs
PDF
hdznac.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models