??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
HDSWBPNXS16 - NIEDERHALTEFEDER MIT KUGEL NewXS16
Stückliste
284708
Identnr
Artikel
WITTE-HOLD DOWN SPRING WITH BALL POINT NEWXS16
dia
4.000 mm
Breite
49.500 mm
C
7.500
D
11.500 mm
E
7.500 mm
F
12.500 mm
dia
2.500 mm
WEIGHT
2.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen