??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
HDSSLNXS16 - HOLD DOWN SPRING SELF LOCKING NewXS16
Bill of material
20244
Identnr
Article
WITTE-HOLD DOWN SPRING SELF LOCKING NEWXS16
dia
4.000 mm
width
36.000 mm
C
7.500
WEIGHT
1.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)