??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
HDS2 - Configurateur
Nomenclature
1xAU6425WCW+2xCHSS25L1000NKC43D57+HB25WL1005+CD+25WCWMounting BeamCD
Référence de Commande
1xAU6425WCW+2xCHSS25L1000NKC43D57+HB25WL1005+CD+25W
aperçu
Chariots par Rail
1
Type Assemblé
Carriage Material
Taille du Galet
mm
Taille de Rail
25 mm
Largeur Chariot / Type Poutre
Module crémaillère
Options Lubrification
Pignon de Lubrification
Degré de précision du rail
Type de Rail
Bord simple
Taille de Rail
25 mm
Longueur nominale du rail
mm
Entrez la valeur pour SL
Longueur nominale du rail
mm
cm
inch
ft
Version sans rainure
Option rail à crémaillère
-
Distance depuis Extrémité Gauche au Premier Trou
mm
Entrez la valeur pour C
Distance depuis Extrémité Gauche au Premier Trou
mm
cm
inch
ft
Validation Dimension C
Information
OK
Distance depuis Extrémité Droite au Premier Trou
57.0 mm
Validation Dimension D
Information
Refer to HepcoMotion
Montage avec poutre ou support de rail
Type Support de Rail quand Utilisé avec HSD25
Trous d'Extrémité Taraudés
Couvercle d'Extrémité
Longueur nominale de la poutre
1000 mm
Position de montage du rail
Trous taraudés d'extrémité
Quantité de Butées
Fixer poutre et orientation
25W
Rainure de retour de Courroie
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés