??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
HDCWSTXS16 - SELBSTSICHERNDE NIEDERHALTEFEDER VERKÜRZTEM GEWINDE NEWxs16
Stückliste
327460
Identnr
Artikel
WITTE-HOLD DOWN COLUMN WITH SHORTENED THREAD NEWXS16
dia
37.200 mm
Breite
37.000
C
8.000
D
3.900 mm
E
4.800 mm
WEIGHT
3.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen