HDCAM25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1464.prj},{NB=HDCAM25},{CODE=HDCAM},{D=25},{DH7=+0.021/0},{A=52},{B=32},{C=31},{F1=7.5},{F2=20.0},{G=17},{BB=7},{BB1=11},{M=M6},{MX1=6},{H=17},{MA=M6},{MX=6},{X=7.00},{S=17.0},{DD=7},{DD1=11},{Z=6.5},{NLJ=5.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HDCAB,HDCAM,HDCBB,HDCBM - 支柱固定夹底座-底座用支架-简易方型
明细表
HDCAM25
代码
HDCAM
HDCAM
类型
沉孔型
沉孔型
材质
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
内六角螺栓(不锈钢)
内六角螺栓(不锈钢)
D
25
25
mm
D公差
+0.021/0
+0.021/0
A
52
52
mm
B
32
32
mm
C
31
31
mm
f1
7.5
7.5
mm
f2
20.0
20.0
mm
G
17
17
mm
b
7
7
mm
b1
11
11
mm
m
M6
M6
H
17
17
mm
MA
M6
M6
X
7.00
7.00
mm
S
17.0
17.0
mm
d
7
7
mm
d1
11
11
mm
Z
6.5
6.5
mm
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603222197.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型