??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
HCY-E - Column level indicators with sensor
Lista materiałowa
Column level indicators with sensor HCY.127-E-N.A.-M12
Kod
mm
Oznaczenie
f
mm
D
A
16 mm
A1
16 mm
B
29 mm
C
32 mm
H
46 mm
L
mm
e
mm
h1
37 mm
l
40 mm
l1
mm
m
16 mm
r
20 mm
d'-0.2
mm
f'±0.2
mm
C
Nm
EBR.
g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD