??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HCY-E - Column level indicators with sensor
明细表
Column level indicators with sensor HCY.127-E-N.A.-M12
代码
mm
型号
f
mm
D
A
16 mm
A1
16 mm
B
29 mm
C
32 mm
H
46 mm
L
mm
e
mm
h1
37 mm
l
40 mm
l1
mm
m
16 mm
r
20 mm
d'-0.2
mm
f'±0.2
mm
C
Nm
重量
g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型