카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Column level indicators HCX.76/T-AR-PT-SST-M10
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCX-PT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcx_pt/hcx_pt_asmtab.prj},{NB=Column level indicators HCX.76/T-AR-PT-SST-M10},{CODE=11338-R},{DESCRIPTION=HCX.76/T-AR-PT-SST-M10},{DIM01=76},{DIM02=M10},{DIM03=20},{DIM04=19.0},{DIM05=35.5},{DIM06=115},{DIM07=40},{DIM08=13.5},{DIM09=49},{DIM10=18},{DIM11=19.5},{DIM12=10.5},{DIM13=76},{DIM14=20÷100},{DIM15=68÷210},{DIM16=12},{WEIGHT=119},{PPATH=hcx_pt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
HCX-PT - Column level indicators
Bill of material
Column level indicators HCX.76/T-AR-PT-SST-M10
Code
11338-R
11338-R
Description
HCX.76/T-AR-PT-SST-M10
HCX.76/T-AR-PT-SST-M10
f
76
76
mm
d
M10
M10
A
20
20
mm
B
19.0
19.0
mm
C
35.5
35.5
mm
L
115
115
mm
e
40
40
mm
h
13.5
13.5
mm
l
49
49
mm
m
18
18
mm
r
19.5
19.5
mm
d -0.2
10.5
10.5
mm
f ±0.2
76
76
mm
Thermometer scale
20÷100
20÷100
°C
Thermometer scale
68÷210
68÷210
°F
C#
12
12
Nm
Weight
119
119
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성