??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HCX-LT - Column level indicator with float for indirect level reading
明细表
Column level indicator with float for indirect level reading HCX.254-LT-M12
代码
11364
型号
HCX.254-LT-M12
F
254 mm
d
M12
A
21 mm
B
18 mm
C
35 mm
L
291 mm
l1
32 mm
l2
225 mm
m
46 mm
n
140 mm
r
18.5 mm
d'-0.2
12.5 mm
f'±0.2
254.0 mm
C
6 Nm
WEIGHT
215 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型