??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
HCX-LT - Column level indicator with float for indirect level reading
Lista de materiales
Column level indicator with float for indirect level reading HCX.254-LT-M12
Código
11364
Descripción
HCX.254-LT-M12
F
254 mm
d
M12
A
21 mm
B
18 mm
C
35 mm
l
291 mm
l1
32 mm
l2
225 mm
m
46 mm
n
140 mm
r
18.5 mm
d'-0.2
12.5 mm
f'±0.2
254.0 mm
C
6 Nm
Masa
215 g
los detalles del producto
los detalles del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD