??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
HCX-E-STL - ELESA-Indicateurs de niveau à colonne avec capteur électrique de MIN niveau et sonde électrique de température
Nomenclature
Indicateurs de niveau à colonne avec capteur électrique de MIN niveau et sonde électrique de température HCX.127-E-STL-NC-M12
Rèfèrence
Description
f
mm
d
M12
A
23 mm
B
20 mm
C
mm
H
25 mm
L
mm
e
mm
h1
21 mm
h2
54 mm
l
50 mm
l1
40 mm
m
25 mm
r
13 mm
r1
32.5 mm
s
22 mm
d'-0.2
12.5 mm
f'±0.2
mm
C
12 Nm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés