??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
HCX-E-STL - Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe
Malzeme listesi
Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe HCX.127-E-STL-NC-M12
Kod
Tanım
f
mm
d
M12
A
23 mm
B
20 mm
C
mm
H
25 mm
l
mm
e
mm
h1
21 mm
h2
54 mm
l
50 mm
l1
40 mm
m
25 mm
r
13 mm
r1
32.5 mm
S
22 mm
d'-0.2
12.5 mm
f'±0.2
mm
C
12 Nm
EBR.
g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir