??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HCX-E - Electric column level indicatorsWith AC/DC power supply
明细表
Electric column level indicatorsWith AC/DC power supply HCX.127-E-NC-M12
代码
型号
F
mm
D
M12
A
23 mm
B
20 mm
C
mm
H
25 mm
L
mm
e
mm
l
50 mm
l1
40 mm
m
mm
r
13 mm
r1
32.5 mm
d'-0.2
12.5 mm
f'±0.2
mm
C
12 Nm
WEIGHT
g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型