??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCX-E - Electric column level indicatorsWith AC/DC power supply
Stückliste
Electric column level indicatorsWith AC/DC power supply HCX.127-E-NC-M12
Artikelnummer
Beschreibung
F
mm
d
M12
A
23 mm
B
20 mm
C
mm
H
25 mm
l
mm
e
mm
L
50 mm
l1
40 mm
m
mm
r
13 mm
r1
32.5 mm
d'-0.2
12.5 mm
f'±0.2
mm
C
12 Nm
WEIGHT
g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen