??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
HCX-E - Electric column level indicatorsWith AC/DC power supply
Kusovník
Electric column level indicatorsWith AC/DC power supply HCX.127-E-NC-M12
Kód
Označení
F
mm
D
M12
A
23 mm
Délka závitu
20 mm
C
mm
H
25 mm
l
mm
e
mm
l
50 mm
l1
40 mm
m
mm
r
13 mm
r1
32.5 mm
d'-0.2
12.5 mm
f'±0.2
mm
C
12 Nm
WEIGHT
g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model