??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
HCV-STL-AX - Yağ elektrik seviyesi göstergeleri
Malzeme listesi
Yağ elektrik seviyesi göstergeleri HCV.127-STL-AX-M12
Kod
11194
Tanım
HCV.127-STL-AX-M12
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
L
201.5
e
97
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12 N*m
EBR.
149 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir