??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
HCV-STL-AX - ELESA-Indicateurs électriques de niveaux d'huile
Nomenclature
Indicateurs électriques de niveaux d'huile HCV.127-STL-AX-M12
Rèfèrence
Description
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
L
201.5
e
97
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12 N*m
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés