??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
HCV-STL-AX - Elektrické ukazatele hladiny oleje
Kusovník
Elektrické ukazatele hladiny oleje HCV.127-STL-AX-M12
Kód
11194
Označení
HCV.127-STL-AX-M12
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
L
201.5
e
97
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12 N*m
Závaží
149 g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model