??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HCV-STL-AX - 电控油位指示器
明细表
电控油位指示器 HCV.127-STL-AX-M12
代码
11194
型号
HCV.127-STL-AX-M12
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
L
201.5
e
97
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12 N*m
重量
149 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型