??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
HCV-STL-AX - Электрические индикаторы уровня масла
Спецификация
Электрические индикаторы уровня масла HCV.127-STL-AX-M12
Kод
11194
Oписание
HCV.127-STL-AX-M12
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
l
201.5
e
97
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12 N*m
B??
149 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей