??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCV-STL-AX - Ölstandanzeiger
Stückliste
Ölstandanzeiger HCV.127-STL-AX-M12
Artikelnummer
11194
Beschreibung
HCV.127-STL-AX-M12
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
L
201.5
e
97
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12 N*m
Gewicht
149 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen