??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
HCV-ST - Olejoznaky sloupcové
Kusovník
Olejoznaky sloupcové HCV.127-ST-NO-M12
Kód
Označení
F
mm
d
A
20 mm
Délka závitu
19.5 mm
C
30.5 mm
H
55 mm
l
mm
e
mm
l
20 mm
l1
mm
m
13 mm
d-0.2
f±0.2
C
12 Nm
WEIGHT
lbs.
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model