??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
HCV-ST - Destek seviye göstergeleri
Malzeme listesi
Destek seviye göstergeleri HCV.127-ST-NO-M12
Kod
Tanım
F
mm
d
A
20 mm
B
19.5 mm
C
30.5 mm
H
55 mm
L
mm
e
mm
l
20 mm
l1
mm
m
13 mm
d-0.2
f±0.2
C
12 Nm
WEIGHT
lbs.
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir