??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
HCV-ST - Столбцовые индикаторы уровня
Спецификация
Столбцовые индикаторы уровня HCV.127-ST-NO-M12
Kод
Oписание
F
mm
d
A
20 mm
B
19.5 mm
C
30.5 mm
H
55 mm
l
mm
e
mm
l
20 mm
l1
mm
m
13 mm
d-0.2
f±0.2
C
12 Nm
WEIGHT
lbs.
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей