??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCV-ST - Ölstandanzeiger
Stückliste
Ölstandanzeiger HCV.127-ST-NO-M12
Artikelnummer
Beschreibung
F
mm
d
A
20 mm
B
19.5 mm
C
30.5 mm
H
55 mm
l
mm
e
mm
L
20 mm
l1
mm
m
13 mm
d-0.2
f±0.2
C
12 Nm
WEIGHT
lbs.
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen