??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
HCV-E-STL - Column level indicators
Malzeme listesi
Column level indicators HCV.127-E-STL-NO-M12
Kod
Tanım
f
mm
d
A
20 mm
B
19.5 mm
C
30.5 mm
H
55 mm
L
mm
e
mm
l
mm
l1
mm
m
13 mm
S
mm
d'-0.2
f'±0.2
C
12 Nm
EBR.
lbs.
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir