??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
HCV-E-STL - Column level indicators
Спецификация
Column level indicators HCV.127-E-STL-NO-M12
Kод
Oписание
f
mm
d
A
20 mm
B
19.5 mm
C
30.5 mm
H
55 mm
l
mm
e
mm
l
mm
l1
mm
m
13 mm
S
mm
d'-0.2
f'±0.2
C
12 Nm
B??
lbs.
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей