카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Oil electrical level indicators HCV.127-E-STL-AX-NC-M12
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCV-E-STL-AX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcv_e_stl_ax/hcv_e_stl_ax_asmtab.prj},{NB=Oil electrical level indicators HCV.127-E-STL-AX-NC-M12},{CODE=11198},{DESCRIPTION=HCV.127-E-STL-AX-NC-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=21.8},{DIM04=20},{DIM05=31},{DIM06=25.5},{DIM07=201.5},{DIM08=97},{DIM09=50},{DIM10=30},{DIM11=29},{DIM12=28},{DIM13=12.5},{DIM14=127},{DIM15=12},{WEIGHT=223},{NDM=12},{PPATH=hcv_e_stl_ax_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
HCV-E-STL-AX - Oil electrical level indicators
Bill of material
Oil electrical level indicators HCV.127-E-STL-AX-NC-M12
Code
11198
11198
Description
HCV.127-E-STL-AX-NC-M12
HCV.127-E-STL-AX-NC-M12
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
25.5
L
201.5
e
97
l
50
l1
30
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12
N*m
Weight
223
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성