目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Oil electrical level indicators HCV.127-E-STL-AX-NO-M12
Elesa+Ganter
液压系统附件
HCV-E-STL-AX
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hcv_e_stl_ax/hcv_e_stl_ax_asmtab.prj},{NB=Oil electrical level indicators HCV.127-E-STL-AX-NO-M12},{PARTNUMBER=11197},{DESCRIPTION=HCV.127-E-STL-AX-NO-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=21.8},{DIM04=20},{DIM05=31},{DIM06=25.5},{DIM07=201.5},{DIM08=97},{DIM09=50},{DIM10=30},{DIM11=29},{DIM12=28},{DIM13=12.5},{DIM14=127},{DIM15=12},{WEIGHT=223},{NDM=12},{PPATH=hcv_e_stl_ax_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HCV-E-STL-AX - 电控油位指示器
明细表
电控油位指示器 HCV.127-E-STL-AX-NO-M12
代码
11197
11197
型号
HCV.127-E-STL-AX-NO-M12
HCV.127-E-STL-AX-NO-M12
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
L
201.5
e
97
l
50
l1
30
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12
N*m
重量
223
g
产品详细信息
产品详细信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型