??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
HCV-E-ST-AX - Электрические индикаторы уровня масла
Спецификация
Электрические индикаторы уровня масла HCV.127-E-ST-AX-NO-M12
Kод
Oписание
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
l
201.5
e
97
l
50
l1
30
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12 N*m
B??
223 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей