??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCV-E-ST-AX - Ölstandanzeiger
Stückliste
Ölstandanzeiger HCV.127-E-ST-AX-NO-M12
Artikelnummer
Beschreibung
f
127
d
M12
A
21.8
B
20
C
31
H
25.5
L
201.5
e
97
L
50
l1
30
l2
29
m
28
d'-0.2
12.5
f'±0.2
127
C #
12 N*m
Gewicht
223 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen