카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Column level indicators HCV.127-E-NO-M12
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
HCV-E
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hcv_e/hcv_e_asmtab.prj},{NB=Column level indicators HCV.127-E-NO-M12},{PARTNUMBER=11131},{DESCRIPTION=HCV.127-E-NO-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=20},{DIM04=19.5},{DIM05=30.5},{DIM06=55},{DIM07=153},{DIM08=97.0},{DIM09=50},{DIM10=30},{DIM11=13},{DIM12=63},{DIM13=12.5},{DIM14=127},{DIM15=12},{WEIGHT=153},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{PPATH=hcv_e_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
HCV-E - Column level indicators
Bill of material
Column level indicators HCV.127-E-NO-M12
Code
11131
11131
Description
HCV.127-E-NO-M12
HCV.127-E-NO-M12
f
127
127
mm
d
M12
M12
A
20
mm
B
19.5
mm
C
30.5
mm
H
55
mm
L
153
153
mm
e
97.0
97.0
mm
l
50
50
mm
l1
30
30
mm
m
13
mm
S
63
63
mm
d'-0.2
12.5
12.5
f'±0.2
127
127
C
12
Nm
Weight
153
153
lbs.
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성