??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-5-8.9 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-5-8.9
Part Number
HCTC-5-8.9
Description
High Current Toroidal Choke, 2.4 mH, 17 A, 0.008 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.917in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
9,6 uH
DC Rated Current
17 A
DC Resistance
0,008 Ohm
Max Height
1,65 Дюйм
Indutance
2,4 mH
Max Width
0,917 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей