HCTC-5-3.7
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-5-3.7
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_5_3_7/hctc_5_3_7.prj},{NB=HCTC-5-3.7},{PN=HCTC-5-3.7},{DESC=High Current Toroidal Choke, 2.5 mH, 12.5 A, 0.011 DCR , Max Height 1.5in., Max Width 0.815in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=12,5},{DCRC=12,5},{DCR=0,011},{MAXH=1,5},{INDUTANCEMH=2,5},{MAXW=0,815},{SHA256=GOf2mpaI6/9rYNnQizOHPjpmodyb6Z/1kKwUXmiwzqM=},{INAME=00024__hctc2d52d32e7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-5-3.7 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-5-3.7
Part Number
HCTC-5-3.7
Description
High Current Toroidal Choke, 2.5 mH, 12.5 A, 0.011 DCR , Max Height 1.5in., Max Width 0.815in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
12,5
uH
DC Rated Current
12,5
A
DC Resistance
0,011
Ohm
Max Height
1,5
인치
Indutance
2,5
mH
Max Width
0,815
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성