국가 별
표준별
언어선택:
English
English
HCTC-4-14.5
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-4-14.5
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_4_14_5/hctc_4_14_5.prj},{NB=HCTC-4-14.5},{PN=HCTC-4-14.5},{DESC=High Current Toroidal Choke, 20 mH, 2.9 A, 0.21 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=95},{DCRC=2,9},{DCR=0,21},{MAXH=1,45},{INDUTANCEMH=20},{MAXW=0,815},{SHA256=TdaNADL0cmWg/qMxTEYbrqbtLMCCJq+yn9zCEq1Q0JU=},{INAME=00022__hctc2d42d142e5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-4-14.5 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-4-14.5
Part Number
HCTC-4-14.5
Description
High Current Toroidal Choke, 20 mH, 2.9 A, 0.21 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
95
uH
DC Rated Current
2,9
A
DC Resistance
0,21
Ohm
Max Height
1,45
인치
Indutance
20
mH
Max Width
0,815
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성