HCTC-20-2.9
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-20-2.9
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_20_2_9/hctc_20_2_9.prj},{NB=HCTC-20-2.9},{PN=HCTC-20-2.9},{DESC=High Current Toroidal Choke, 4 mH, 14.5 A, 0.012 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.917in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=16},{DCRC=14,5},{DCR=0,012},{MAXH=1,65},{INDUTANCEMH=4},{MAXW=0,917},{SHA256=eJ8XxBhmEizf1oJZtQE+opEbIyJVr4Yg0bg4WEEM8Ik=},{INAME=00017__hctc2d202d22e9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-20-2.9 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-20-2.9
Part Number
HCTC-20-2.9
Description
High Current Toroidal Choke, 4 mH, 14.5 A, 0.012 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.917in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
16
uH
DC Rated Current
14,5
A
DC Resistance
0,012
Ohm
Max Height
1,65
인치
Indutance
4
mH
Max Width
0,917
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성