HCTC-2.5-12.5
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-2.5-12.5
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_2_5_12_5/hctc_2_5_12_5.prj},{NB=HCTC-2.5-12.5},{PN=HCTC-2.5-12.5},{DESC=High Current Toroidal Choke, 10 mH, 2.4 A, 0.17 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=45},{DCRC=2,4},{DCR=0,17},{MAXH=1,2},{INDUTANCEMH=10},{MAXW=0,606},{SHA256=dZs+LP8X4hfvg2XNGqhNOxuIplROi/EF2NJP5AuzRg4=},{INAME=00015__hctc2d22e52d122e5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-2.5-12.5 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-2.5-12.5
Part Number
HCTC-2.5-12.5
Description
High Current Toroidal Choke, 10 mH, 2.4 A, 0.17 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
45
uH
DC Rated Current
2,4
A
DC Resistance
0,17
Ohm
Max Height
1,2
인치
Indutance
10
mH
Max Width
0,606
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성